StarTech.com

Câble Répartiteur en Y DVI-I Analogique vers Double VGA 30 cm - Câble Splitter DVI VGA - M/F

Affichez un signal DVI-I sur deux moniteurs VGA simultanément

Nº de produit : DVISPL1VV

  • 1 connecteur DVI-I mâle
  • 2 connecteurs femelles VGA HD15
  • Offre 30 cm de longueur de câble
En voir plus
  • Connecteurs moulés, plaqués or avec serre-câble
  • Respecte les normes DVI du DDWG
20,99 € EUR hors TVA
25,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 15
Placage du connecteur Or
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 1920 × 1200 @ 60Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-I (23 broches) Mâle
Connecteur B 2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Ce produit divisera votre signal vidéo pour fournir deux images identiques de la même résolution. Il ne peut être utilisé pour étendre une image sur deux écrans ou pour montrer des images différentes sur chaque écran.
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 0.3 m [1 ft]
Longueur du produit 0.3 m [1 ft]
Poids du produit 150 g [5.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 21.5 cm [8.5 in]
Package Width 11.5 cm [4.5 in]
Poids brut 156 g [5.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble répartiteur vidéo analogique DVI-I vers 2 VGA 30 cm - M/F

Certifications

Produits associés

DVI-D to 2x DVI-D Digital Video Splitter Cable - M/F
DVISPL1DD
Câble Répartiteur en Y DVI-D vers 2x DVI-D 30 cm - Câble Splitter DVI-D - M/F

Connectez simultanément deux écrans DVI-D à une seule source vidéo DVI-D

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA

Accessoires