StarTech.com

Câble DisplayPort 1.2 de 1m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort™

Nº de produit : DISPL1M

  • Prise en charge de haute-résolution pouvant atteindre 4k x 2k
  • Prise en charge de bande passante à débit élevé 2 (HBR2) jusqu’à 21,6 Gb/s
  • Rétrocompatible avec DisplayPort 1.1
En voir plus
  • Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort 1.2
  • Prend en charge la norme DPCP (DisplayPort Content Protection), ainsi que la norme HDCP
  • Connecteurs verrouillables moulés avec décharge de traction
15,99 € EUR hors TVA
19,19 € EUR incluant TVA

Présentation

Le câble 1 m DisplayPort™ 1.2 DISPL1M avec verrouillage constitue une connexion sûre entre vos périphériques DisplayPort et offre une performance plus élevée que les câbles HDMI® ou Dual Link DVI.  

Le câble DP prend en charge des résolutions élevées jusqu’à 4k x 2k (4096 x 2160) à 60 Hz avec une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s. Ce câble prend également en charge le flux MST (Multi-Stream) pour plusieurs écrans installés en série et offre un support audio en option.

Le DISPL1M bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une fiabilité garantie et pour assurer que le contenu protégé de façon numérique s’affiche correctement grâce à des capacités HDCP et DPCP.

Points forts de StarTech.com

  • Evitez les débranchements accidentels grâce aux broches de verrouillage
  • Fiabilité garantie

Applications

Connexion d'un écran DisplayPort à un PC ou une autre source DisplayPort

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Placage du connecteur Nickel
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 7.3 mm [0.3 in]
Hauteur du produit 12.800
Largeur du produit 20.900
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 85 g [3 oz]
Style de connecteur A verrouillage
Informations d'emballage
Poids brut 90 g [3.2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble verrouillable DisplayPort 1.2 de 1 m

Certifications

Produits associés

Câble DisplayPort 1.2 de 0,5m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k
DISPL50CM
Câble DisplayPort 1.2 de 0,5m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k

Créez des connexions haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort™ avec un enchevêtrement de câble réduit

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Câble certifié DisplayPort 1.2 de 2 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K
DISPL2M
Câble certifié DisplayPort 1.2 de 2 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort™

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA
Câble certifié DisplayPort 1.2 de 3 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K
DISPL3M
Câble certifié DisplayPort 1.2 de 3 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort™

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA
Câble DisplayPort 1.2 de 5m avec verrouillage - DisplayPort 4K - Cordon DP vers DP - M/M
DISPL5M
Câble DisplayPort 1.2 de 5m avec verrouillage - DisplayPort 4K - Cordon DP vers DP - M/M

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K avec la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort sur de longues distances

37,99 € hors TVA
45,59 € incluant TVA