Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble DisplayPort 1.2 de 0,5m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k
Créez des connexions haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort™ avec un enchevêtrement de câble réduit
Nº de produit : DISPL50CM
- Prise en charge de haute-résolution pouvant atteindre 4k x 2k
- Prise en charge de bande passante à débit élevé 2 (HBR2) jusqu’à 21,6 Gb/s
- Rétrocompatible avec DisplayPort 1.1
- Offre 50 cm de longueur de câble
- Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort 1.2
- Prend en charge la norme DPCP (DisplayPort Content Protection), ainsi que la norme HDCP
- Connecteurs verrouillables moulés avec décharge de traction
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le câble 0,5m DisplayPort 1.2 DISPL50CM avec verrouillage constitue une connexion sûre entre vos périphériques DisplayPort et offre une performance plus élevée que les câbles HDMI® ou Dual Link DVI.
Le câble DP prend en charge des résolutions élevées jusqu’à 4k x 2k (4096 x 2160) à 60 Hz avec une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s. Ce câble prend également en charge le flux MST (Multi-Stream) pour plusieurs écrans installés en série et offre un support audio en option.
Le câble court DisplayPort de 50 cm est idéal pour les applications mobiles, comme pour connecter votre ordinateur portable à un écran. Il constitue une solution portable, qui en fait un accessoire parfait pour les ordinateurs portables.
Le DISPL50CM bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une fiabilité garantie et pour assurer que le contenu protégé de façon numérique s’affiche correctement grâce à des capacités HDCP et DPCP.
Points forts de StarTech.com
- Simple à ranger dans la sacoche d'un ordinateur portable comme solution de connexion portable
- Evitez les débranchements accidentels grâce aux broches de verrouillage
- Fiabilité garantie
Applications
Connexion d'un écran DisplayPort à un PC ou une autre source DisplayPort
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V931617 | |
Tech Data - France | 4428183 | |
UPC Code | 065030844222 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Nombre de conducteurs | 19 | |
Placage du connecteur | Nickel | |
Résistance au feu | Homologué CMG (usage général) | |
Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle | |
Connecteur B | 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 28 AWG | |
Couleur | Noir | |
Dia. ext. du câble | 7.3 mm [0.3 in] | |
Hauteur du produit | 12 mm [0.5 in] | |
Largeur du produit | 20 mm [0.8 in] | |
Longueur de câble | 0.5 m [1.6 ft] | |
Longueur du produit | 0.5 m [1.6 ft] | |
Poids du produit | 40 g [1.4 oz] | |
Style de connecteur | A verrouillage | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 58 g [2 oz] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble verrouillable DisplayPort 1.2 de 50 cm |
Produits associés
Câble DisplayPort 1.2 de 1m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K
Créez des connexions haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort™
Câble certifié DisplayPort 1.2 de 2 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K
Créez des connexions haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort™
Câble certifié DisplayPort 1.2 de 3 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K
Créez des connexions haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort™
Câble DisplayPort 1.2 de 5m avec verrouillage - DisplayPort 4K - Cordon DP vers DP - M/M
Créez des connexions haute résolution 4K x 2K avec la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort sur de longues distances
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- DISPL50CM_Datasheet-FR.pdf
Français
Foire aux questions
Dépannage
Pour afficher du contenu 4K sur l'écran DisplayPort à 30 Hz, votre moniteur doit prendre en charge cette résolution et cette fréquence de rafraîchissement. Si votre moniteur prend aussi en charge la résolution 4K à 60 Hz (DP 1.2 ou supérieur), vous devrez peut-être le paramétrer pour fonctionner également à 30 Hz.
Pour résoudre ce problème, utilisez les boutons de votre moniteur pour définir les paramètres DisplayPort sur DP 1.1. Pour plus d'informations sur les modifications des paramètres de votre moniteur, consultez le site Web du fabricant de votre moniteur.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis