StarTech.com

Câble DisplayPort Mâle vers Mâle avec verrouillage - Cordon DP M / M - 7m

Connectez vos appareils DisplayPort® sur des distances plus grandes

Nº de produit : DISPL7M

  • Connecteurs verrouillables moulés avec serre-câble
  • Offre 7 m de longueur de câble
  • Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort
  • Prend en charge la norme DPCP (DisplayPort Content Protection), ainsi que la norme HDCP
65,99 € EUR hors TVA
79,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 26 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 7 m [23 ft]
Longueur du produit 7 m [23 ft]
Poids du produit 568 g [20.1 oz]
Style de connecteur A verrouillage
Informations d'emballage
Package Height 53 mm [2.1 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Poids brut 578 g [20.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble verrouillable DisplayPort 7m

Certifications

Produits associés

Câble DisplayPort 1.2 de 0,5m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K
DISPL50CM
Câble DisplayPort 1.2 de 0,5m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort™ avec un enchevêtrement de câble réduit

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Câble DisplayPort 1.2 de 1m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K
DISPL1M
Câble DisplayPort 1.2 de 1m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort™

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Câble certifié DisplayPort 1.2 de 2 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K
DISPL2M
Câble certifié DisplayPort 1.2 de 2 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort™

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA
Câble certifié DisplayPort 1.2 de 3 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K
DISPL3M
Câble certifié DisplayPort 1.2 de 3 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort™

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA
Câble DisplayPort 1.2 de 5m avec verrouillage - DisplayPort 4K - Cordon DP vers DP - M/M
DISPL5M
Câble DisplayPort 1.2 de 5m avec verrouillage - DisplayPort 4K - Cordon DP vers DP - M/M

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K avec la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort sur de longues distances

37,99 € hors TVA
45,59 € incluant TVA