StarTech.com

Changeur de genre DisplayPort - Coupleur DP - F/F

Joignez deux câbles DisplayPort® pour obtenir un câble plus long

Nº de produit : GCDPFF

16,99 € EUR hors TVA
20,39 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?
Assistance

Présentation

Cet inverseur de genre DisplayPort propose deux connecteurs DisplayPort femelles. Il s'agit d'une solution simple et économique pour assembler deux câbles DisplayPort courts et ainsi créer un câble unique plus long.

L'inverseur de genre est construit de manière durable avec des connecteurs plaqués or et intègre une conception avec verrouillage pour éviter les glissements. Ce produit bénéficie d'une garantie à vie.

Points forts de StarTech.com

  • Facile à utiliser et installer
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Applications

Augmentez facilement la portée des câbles DisplayPort

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 20
Placage du connecteur Or
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Bleu
Longueur du produit 55 mm [2.2 in]
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Inverseur de genre DisplayPort - F/F

Certifications