StarTech.com

Câble actif HDMI haute vitesse mince de 5m - HDMI vers Micro HDMI - M/M

Raccordez un smartphone ou appareil portable Micro HDMI® situé jusqu'à 5 m de votre téléviseur ou écran HDMI, sans perte de signal

Nº de produit : HDADMM5MA

  • Design de câble fin (diamètre externe de 3,6 mm) moins volumineux et plus flexible
  • Circuit d'amplification active intégré
  • Connecteurs HDMI plaqués or
  • Résolutions pouvant atteindre 4000x2000
29,99 € EUR hors TVA
35,99 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Le câble actif HDMI® vers Micro HDMI HDADMM5MA comporte un amplificateur de signal actif intégré pour une distance de connexion pouvant atteindre 5 m entre votre smartphone, tablette ou autre appareil portable Micro HDMI et un téléviseur ou un écran compatible HDMI, sans perte de signal.

Ce câble HDMI durable et léger est fait de fils HDMI de moitié plus fins environ que le câble ordinaire de 5 m, ce qui permet une installation plus souple, avec moins d'enchevêtrements. En outre, le câble comprend un circuit d'amplification intégré qui augmente de manière active le signal HDMI sans alimentation externe.

Le circuit d'amplification actif et le design fin de ce câble en font la solution parfaite pour tout utilisateur mobile, des itinérants aux emplois du temps chargés à ceux qui souhaitent se connecter depuis le confort de leur canapé. Ce câble est assez portable pour se loger facilement dans la sacoche de votre ordinateur portable, vous permettant ainsi d'avoir toujours le bon câble pour connecter votre appareil mobile à un écran HDMI. De plus, il est assez mince pour fournir une connexion pratique à votre téléviseur sans vous imposer la contrainte de câbles volumineux qui s'enchevêtrent, et tout ça sans source d'alimentation externe.

Ce câble HDMI actif de 5 m bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com.

Remarque : Le câble comporte une architecture unidirectionnelle. Il est donc essentiel qu'il soit installé dans le bon sens. Veuillez vous reporter à l'étiquette « Display » (Ecran) figurant sur le connecteur HDMI de votre écran pour vous assurer que l'appareil et la source Micro HDMI sont correctement connectés.

Points forts de StarTech.com

  • La conception de câble fin accroît la portabilité et facilite la connexion de vos appareils mobiles Micro HDMI à votre ordinateur portable ou dans les salles de conférence
  • Aucune perte du signal HDMI, même jusqu'à une distance de 5 mètres
  • Construction flexible pour des installations facilitées – idéale pour la connexion de votre smartphone ou tablette à votre téléviseur depuis le confort de votre canapé

Applications

Raccordez un appareil portable compatible Micro HDMI (smartphone, tablette, etc.) situé jusqu'à 5 m de votre téléviseur ou écran HDMI, sans perte de signal

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Placage du connecteur Or
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - Micro HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 36 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 3.6 mm [0.1 in]
Hauteur du produit 86 mm [3.4 in]
Largeur du produit 193 mm [7.6 in]
Longueur de câble 5 m [16.4 ft]
Longueur du produit 5 m [16.4 ft]
Poids du produit 103 g [3.6 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 106 g [3.7 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Slim HDMI actif haute vitesse vers Micro HDMI de 5 m

Certifications