StarTech.com

Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet 3m - HDMI (M) vers Micro HDMI (M)

Raccordez un smartphone ou appareil portable compatible Micro HDMI® situé jusqu'à 3 m de votre téléviseur ou écran HDMI

Nº de produit : HDADMM3M

  • 1 connecteur HDMI® (A) mâle
  • 1 connecteur Micro HDMI (D) mâle
  • Connecteurs HDMI® plaqués or
En voir plus
  • Prise en charge des spécifications complètes de la norme HDMI® haute vitesse
  • Prise en charge des technologies 3D et Ethernet pour les appareils compatibles
  • Résolutions pouvant atteindre 4000x2000
13,99 € EUR hors TVA
16,79 € EUR incluant TVA

Présentation

Le câble haute vitesse avec Ethernet HDADMM3M (3 m) comprend un connecteur HDMI® (A) mâle et un connecteur Micro HDMI (D), vous permettant de connecter des périphériques équipés d'un port Micro HDMI à un écran/appareil muni d'un port HDMI standard. Il constitue une solution économique pour la connexion des appareils HDMI de nouvelle génération à la technologie HDMI existante.

Le câble HDMI/Micro HDMI est équipé de connecteurs plaqués or de qualité supérieure garantissant une connectivité maximale. Il bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • Offre une connexion HDMI® haute vitesse, haute qualité constante et sans corrosion
  • Economise de l'argent et réduit l'enchevêtrement de câbles en combinant les connexions vidéo à large bande passante et audio numérique en un seul câble
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Applications

Raccordez votre smartphone ou appareil portable compatible Micro HDMI® à votre téléviseur ou écran HDMI

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC
Performance
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - Micro HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 32 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 85 g [3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 94 g [3.3 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet 3 m - HDMI vers HDMI Micro - M/M

Certifications

Produits associés

Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet 0,5 m - HDMI vers HDMI Micro - M/M
HDADMM50CM
Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet 0,5 m - HDMI vers HDMI Micro - M/M

Raccordez un Smartphone ou appareil portable compatible Micro HDMI® à votre téléviseur ou écran HDMI

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA
Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet 1 m - HDMI vers HDMI Micro - M/M
HDADMM1M
Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet 1 m - HDMI vers HDMI Micro - M/M

Raccordez un Smartphone ou appareil portable compatible Micro HDMI® à votre téléviseur ou écran HDMI

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet 2 m - HDMI vers HDMI Micro - M/M
HDADMM2M
Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet 2 m - HDMI vers HDMI Micro - M/M

Raccordez un Smartphone ou appareil portable compatible Micro HDMI® à votre téléviseur ou écran HDMI

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA