Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 10m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle

Nº de produit : HDMM10M

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI® haute vitesse.

Spécifications techniques
  • Connecteurs HDMI® plaqués or

  • Fabrication de qualité supérieure

  • Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR RUEFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
71,99 € EUR hors TVA
86,39 € incluant TVA

Nº: HDMM10M

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble HDMI® haute vitesse HDMM10M de 10 m comporte deux connecteurs HDMI (mâles) plaqués or. De fabrication durable, ce câble de qualité supérieure assure une connexion HDMI vers HDMI fiable entre des appareils comme des lecteurs Blu-Ray, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des récepteurs stéréo et plus encore.

Ce câble HDMI de qualité supérieure prend totalement en charge les résolutions 1080p+ à des fréquences de rafraîchissement atteignant 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles. Pour répondre aux besoins des futurs appareils à haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées, ce câble Ultra HD prend en charge des résolutions d'affichage jusqu'à 4k x 2k.

Le câble HDMI HDMM10M bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

A propos des câbles HDMI vers HDMI StarTech.com :

Les câbles audio et vidéo numériques HDMI haute vitesse StarTech.com sont conçus avec savoir-faire et fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure uniquement pour garantir une performance haute définition, haute qualité. La norme HDMI combine un signal vidéo à large bande passante et un signal audio numérique multivoie en un seul câble pour fournir une résolution d'image exceptionnelle.

Points forts de StarTech.com
  • Les connecteurs plaqués or évitent la corrosion et garantissent une connexion HDMI® de haute qualité.
  • Les connecteurs HDMI moulés avec serre-câble permettent un fonctionnement audio-vidéo durable et sans erreur.
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Applications
  • Permet de connecter des appareils audio-vidéo de haute définition comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des DVR, des consoles de jeu, etc.
  • Solution pratique à un seul câble pour brancher des boîtiers décodeurs haute définition, des récepteurs A/V
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 10 m [32.8 ft]
Longueur du produit 10 m [32.8 ft]
Poids du produit 1082.3 g [38.2 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 1098.3 g [38.8 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® haute vitesse de 10 m - HDMI - M/M
Câble HDMI haute vitesse de 15 m - 4K 30 - Aucun amplificateur de signal requis - M/M
HDMM15M

Câble HDMI haute vitesse de 15 m - 4K 30 - Aucun amplificateur de signal requis - M/M

Établissez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI jusqu'à 15 mètres de distance

81,99 € hors TVA
98,39 € incluant TVA

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM1MHS

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k avec Ethernet de 1m - HDMI vers HDMI - M/M

Créez des connexions Ultra HD entre vos périphériques compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prise en charge du canal de données Ethernet

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM2MHS

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k avec Ethernet de 2m - HDMI vers HDMI - M/M

Créez des connexions Ultra HD entre vos périphériques compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prise en charge du canal de données Ethernet

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM3MHS

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k avec Ethernet de 3m - HDMI vers HDMI - M/M

Créez des connexions Ultra HD entre vos périphériques compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prise en charge du canal de données Ethernet

14,99 € hors TVA
17,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis