StarTech.com

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 5m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI® haute vitesse.

Nº de produit : HDMM5M

  • 2 connecteurs mâles HDMI®
  • Connecteurs HDMI plaqués or
  • Fabrication de qualité supérieure
  • Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k
19,99 € EUR hors TVA
23,99 € EUR incluant TVA

Présentation

Le câble HDMI® haute vitesse HDMM5M de 5 m comporte 2 connecteurs HDMI (mâles) plaqués or. De fabrication durable, ce câble de qualité supérieure assure une connexion HDMI vers HDMI fiable entre des appareils comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des récepteurs stéréo et plus encore.

Ce câble HDMI de qualité supérieure prend totalement en charge les résolutions 1080p+ à des fréquences de rafraîchissement atteignant 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles. Pour répondre aux besoins des futurs appareils à haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées, ce câble Ultra HD prend en charge des résolutions d'affichage jusqu'à 4k x 2k.

Le câble HDMI HDMM5M de 5 mètres bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

A propos des câbles HDMI vers HDMI StarTech.com :

Les câbles audio et vidéo numériques HDMI haute vitesse StarTech.com sont conçus avec savoir-faire et fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure uniquement pour garantir une performance haute définition, haute qualité. La norme HDMI combine un signal vidéo à large bande passante et un signal audio numérique multivoie en un seul câble pour fournir une résolution d'image exceptionnelle.

Remarque :Ce produit remplace le câble HDMI® haute vitesse de 4,5 m de StarTech.com - HDMI - M/M (HDMIMM15).

Points forts de StarTech.com

  • Les connecteurs plaqués or évitent la corrosion et garantissent une connexion HDMI® de haute qualité.
  • Les connecteurs HDMI moulés avec serre-câble permettent un fonctionnement à long terme, évitant tout dommage aux connecteurs pour une performance audio-vidéo HDMI vers HDMI durable et sans erreur.
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Applications

Permet de connecter des appareils audio-vidéo de haute définition comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des DVR, des consoles de jeu, des projecteurs, etc.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 10 mm [0.4 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur de câble 5 m [16.4 ft]
Longueur du produit 5 m [16.4 ft]
Poids du produit 337 g [11.9 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 346 g [12.2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® haute vitesse de 5 m - HDMI - M/M

Certifications

Produits associés

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 50cm - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle
HDMM50CM
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 50cm - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI® haute vitesse.

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 7m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle
HDMM7M
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 7m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI® haute vitesse.

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 10m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle
HDMM10M
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 10m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI® haute vitesse.

71,99 € hors TVA
86,39 € incluant TVA
Câble HDMI haute vitesse de 15 m - 4K 30 - Aucun amplificateur de signal requis - M/M
HDMM15M
Câble HDMI haute vitesse de 15 m - 4K 30 - Aucun amplificateur de signal requis - M/M

Établissez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI jusqu'à 15 mètres de distance

81,99 € hors TVA
98,39 € incluant TVA
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 2m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle
HDMM2M
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 2m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI® haute vitesse.

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 1m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle
HDMM1M
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 1m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI® haute vitesse.

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 3m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle
HDMM3M
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 3m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI® haute vitesse.

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA