StarTech.com

Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet 0,5 m - HDMI vers HDMI Mini - M/M

Raccordez un appareil photo, un smartphone ou un appareil portable Mini HDMI® à votre téléviseur ou votre écran HDMI

Nº de produit : HDACMM50CM

  • Connecteurs HDMI Mini et HDMI plaqués or
  • Design compact et léger
  • Prise en charge des technologies 3D et Ethernet pour les appareils compatibles
  • Prise en charge des applications sur IP
12,99 € EUR hors TVA
15,59 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Le câble HDMI avec Ethernet HDMI® vers HDMI® Mini HDACMM50CM permet de brancher des périphériques équipés d'un port HDMI Mini à un écran ou un périphérique HDMI. Il constitue un moyen économique de connecter des appareils HDMI d'avant-garde et de prochaine génération à la technologie HDMI existante. Cet adaptateur HDMI Mini vers HDMI est équipé de connecteurs plaqués or de qualité supérieure garantissant une connectivité maximale. Il bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • Le design léger et compact de ce câble HDMI® A vers C fournit une connexion directe et facile à gérer entre une caméra vidéo numérique HDMI® Mini et un téléviseur HDTV ou un écran.
  • Conçu spécialement pour les branchements courts (50 cm), ce câble compact HDMI vers HDMI Mini se glisse facilement dans un sac ou une mallette, ce qui en fait l'accessoire indispensable pour les périphériques portables comme les caméscopes DV.
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Applications

Permet de brancher votre caméra numérique à des périphériques compatibles HDMI®

Solution à un seul câble pour une connexion rapide de vos appareils A/V compatibles HDMI

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Placage du connecteur Or
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - Mini HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 0.5 m [1.6 ft]
Longueur du produit 0.5 m [1.6 ft]
Poids du produit 0 kg [0.1 lb]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 47 g [1.7 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet 0,5 m - HDMI vers HDMI Mini - M/M

Certifications

Produits associés

Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet 1 m - HDMI vers HDMI Mini - M/M
HDACMM1M
Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet 1 m - HDMI vers HDMI Mini - M/M

Raccorde un appareil photo, un smartphone ou un appareil portable Mini HDMI® à votre téléviseur ou votre écran HDMI

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA
Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet 2 m - HDMI vers HDMI Mini - M/M
HDACMM2M
Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet 2 m - HDMI vers HDMI Mini - M/M

Raccordez un appareil photo, un smartphone ou un appareil portable Mini HDMI® à votre téléviseur ou votre écran HDMI

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA

Accessoires