StarTech.com

Câble adaptateur vidéo de 20 cm HDMI vers DVI-D - HDMI femelle vers DVI mâle

Connectez un appareil DVI-D à un appareil compatible HDMI® avec un câble HDMI standard

Nº de produit : HDDVIFM8IN

  • 1 connecteur femelle HDMI®, 1 connecteur mâle DVI-D
  • Offre 20 cm de longueur de câble
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
10,99 € EUR hors TVA
13,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Placage du connecteur Or
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 1920x1200
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Femelle
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 203.2 mm [8 in]
Longueur du produit 203.2 mm [8 in]
Poids du produit 64 g [2.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 69 g [2.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur vidéo HDMI vers DVI-D de 20 cm - F/M

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur vidéo HDMI vers DVI-D de 20 cm - HDMI mâle vers DVI femelle
HDDVIMF8IN
Câble adaptateur vidéo HDMI vers DVI-D de 20 cm - HDMI mâle vers DVI femelle

Connectez un appareil DVI à un appareil compatible HDMI® via un câble DVI-D standard

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Adaptateur HDMI vers DVI-D - Convertisseur HDMI DVI - M/F
HDMIDVIMF
Adaptateur HDMI vers DVI-D - Convertisseur HDMI DVI - M/F

Connectez des périphériques compatibles DVI à des périphériques compatibles HDMI®, et inversement

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6
Câble HDMI vers DVI-D de 1,8m - Mâle / Mâle - Noir

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Adaptateur HDMI vers DVI-D - 1920 x 1200 - F/M
HDMIDVIFM
Adaptateur HDMI vers DVI-D - 1920 x 1200 - F/M

Connectez des périphériques compatibles DVI à des périphériques compatibles HDMI®, et inversement

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Câble Adaptateur Mini HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 1 m
HDCDVIMM1M
Câble Adaptateur Mini HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 1 m

Visionnez vos photos ou vos vidéos à partir de votre caméra ou d'un autre appareil mobile Mini HDMI situé jusqu'à 1 m de votre écran DVI-D

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA
Câble Adaptateur Mini HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 2 m
HDCDVIMM2M
Câble Adaptateur Mini HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 2 m

Visionnez vos photos ou vos vidéos à partir de votre caméra ou d'un autre appareil mobile Mini HDMI situé jusqu'à 2 m de votre écran DVI-D

14,99 € hors TVA
17,99 € incluant TVA
Câble Adaptateur Mini HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 3 m
HDCDVIMM3M
Câble Adaptateur Mini HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 3 m

Visionnez vos photos ou vos vidéos à partir de votre caméra ou d'un autre appareil mobile Mini HDMI situé jusqu'à 3 m de votre écran DVI-D

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA
Câble Adaptateur Micro HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 1 m
HDDDVIMM1M
Câble Adaptateur Micro HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 1 m

Visionnez vos photos ou vos vidéos à partir de votre smartphone ou d'un autre appareil mobile Micro HDMI situé jusqu'à 1 m de votre écran DVI-D

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA
Câble Adaptateur Micro HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 2 m
HDDDVIMM2M
Câble Adaptateur Micro HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 2 m

Visionnez vos photos ou vos vidéos à partir de votre smartphone ou d'un autre appareil mobile Micro HDMI situé jusqu'à 2 m de votre écran DVI-D

14,99 € hors TVA
17,99 € incluant TVA
Câble Adaptateur Micro HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 3 m
HDDDVIMM3M
Câble Adaptateur Micro HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 3 m

Visionnez vos photos ou vos vidéos à partir de votre smartphone ou d'un autre appareil mobile Micro HDMI situé jusqu'à 3 m de votre écran DVI-D

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA