Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble HDMI vers DVI-D 5 m - M/M

Nº de produit : HDDVIMM5M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

Spécifications techniques
  • Signal vidéo non compressé à bande passante plus large et signal audio numérique multivoie en un seul câble

  • Installation facile

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
20,99 € EUR hors TVA
25,19 € incluant TVA

Nº: HDDVIMM5M

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble HDMI®-DVI-D de 5 mètres HDDVIMM5M vous permet de raccorder une carte vidéo DVI-D (ou un autre appareil à sortie DVI-D) à un écran doté de la technologie HDMI. Le câble prend en charge un fonctionnement bidirectionnel qui permet également une configuration inversée, fournissant un signal vidéo numérique à partir d'une sortie HDMI et l'envoyant vers un écran compatible DVI-D. Ajout précieux à toute application multimédia, de home cinéma ou de panneau d'affichage numérique, ce câble haute performance a été conçu pour fournir la meilleure qualité d'image disponible par le biais des connexions HDMI ou numériques DVI. Ce câble HDMI-DVI de construction durable bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.
Points forts de StarTech.com
  • La configurabilité/connectivité inversée vous permet de raccorder un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI
  • Garantissez la compatibilité entre deux interfaces vidéo numériques distinctes, pour les applications qui requièrent une clarté et une qualité d'image optimales
  • Permet d'économiser de l'argent et de réduire l'enchevêtrement de câbles en combinant les connexions vidéo à large bande passante et audio numérique en un seul câble
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Applications
  • Compatibilité avec les téléviseurs LCD, projecteurs LCD, téléviseurs plasma, téléviseurs HDTV, lecteurs DVD et boîtiers décodeurs
  • Raccordement d'un appareil à sortie DVI-D (carte vidéo, etc.) à un moniteur/écran compatible HDMI®
  • Raccordement d'un appareil à sortie HDMI (carte vidéo, etc.) à un moniteur/écran compatible DVI-D
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 5 m [16.4 ft]
Longueur du produit 5000 mm [196.9 in]
Poids du produit 320 g [11.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 320 g [11.3 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'écran numérique HDMI® vers DVI 5 m
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM2M

Câble HDMI vers DVI-D 2 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM3M

Câble HDMI vers DVI-D 3 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA

Câble HDMI vers DVI-D 10 m - M/M
HDDVIMM10M

Câble HDMI vers DVI-D 10 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

72,99 € hors TVA
87,59 € incluant TVA

Câble HDMI vers DVI-D 15 m - M/M
HDDVIMM15M

Câble HDMI vers DVI-D 15 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

106,99 € hors TVA
128,39 € incluant TVA

Câble adaptateur vidéo HDMI vers DVI-D - F/M
HDMIDVIFM

Câble adaptateur vidéo HDMI vers DVI-D - F/M

Connectez des périphériques compatibles DVI à des périphériques compatibles HDMI®, et inversement

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis