StarTech.com

Câble HDMI vers DVI-D 15 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

Nº de produit : HDDVIMM15M

  • Signal vidéo non compressé à bande passante plus large et signal audio numérique multivoie en un seul câble
  • Installation facile
106,99 € EUR hors TVA
128,39 € EUR incluant TVA

Présentation

Le câble HDMI®-DVI-D de 15 mètres HDDVIMM15M vous permet de raccorder une carte vidéo DVI-D (ou un autre appareil à sortie DVI-D) à un écran doté de la technologie HDMI. Le câble prend en charge un fonctionnement bidirectionnel qui permet également une configuration inversée, fournissant un signal vidéo numérique à partir d'une sortie HDMI et l'envoyant vers un écran compatible DVI-D. Ajout précieux à toute application multimédia, de home cinéma ou de panneau d'affichage numérique, ce câble haute performance a été conçu pour fournir la meilleure qualité d'image disponible par le biais des connexions HDMI ou numériques DVI. Ce câble HDMI-DVI de construction durable bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • La configurabilité/connectivité inversée vous permet de raccorder un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI
  • Garantissez la compatibilité entre deux interfaces vidéo numériques distinctes, pour les applications qui requièrent une clarté et une qualité d'image optimales
  • Permet d'économiser de l'argent et de réduire l'enchevêtrement de câbles en combinant les connexions vidéo à large bande passante et audio numérique en un seul câble

Applications

Compatibilité avec les téléviseurs LCD, projecteurs LCD, téléviseurs plasma, téléviseurs HDTV, lecteurs DVD et boîtiers décodeurs

Raccordement d'un appareil à sortie DVI-D (carte vidéo, etc.) à un moniteur/écran compatible HDMI®

Raccordement d'un appareil à sortie HDMI (carte vidéo, etc.) à un moniteur/écran compatible DVI-D

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 15 m [49.2 ft]
Longueur du produit 15 m [49.2 ft]
Poids du produit 1721 g [60.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 1.8 kg [3.9 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'écran numérique HDMI® vers DVI 15 m

Certifications

Produits associés

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM1M
Câble HDMI vers DVI-D de 1 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM2M
Câble HDMI vers DVI-D de 2 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM3M
Câble HDMI vers DVI-D de 3 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM5M
Câble HDMI vers DVI-D 5 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA
Câble HDMI vers DVI-D de 10 m - M/M
HDDVIMM10M
Câble HDMI vers DVI-D de 10 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

68,99 € hors TVA
82,79 € incluant TVA
Adaptateur HDMI vers DVI-D - 1920 x 1200 - F/M
HDMIDVIFM
Adaptateur HDMI vers DVI-D - 1920 x 1200 - F/M

Connectez des périphériques compatibles DVI à des périphériques compatibles HDMI®, et inversement

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA