StarTech.com

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 7m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI® haute vitesse.

Nº de produit : HDMM7M

  • 2 connecteurs mâles HDMI®
  • Connecteurs HDMI plaqués or
  • Fabrication de qualité supérieure
  • Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k
40,99 € EUR hors TVA
49,19 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur de câble 7 m [23 ft]
Longueur du produit 7 m [23 ft]
Poids du produit 780 g [27.5 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Poids brut 800 g [28.2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® haute vitesse de 7 m - HDMI - M/M

Certifications

Produits associés

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 3m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle
HDMM3M
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 3m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI® haute vitesse.

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 10m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle
HDMM10M
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 10m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI® haute vitesse.

71,99 € hors TVA
86,39 € incluant TVA
Câble HDMI haute vitesse de 15 m - 4K 30 - Aucun amplificateur de signal requis - M/M
HDMM15M
Câble HDMI haute vitesse de 15 m - 4K 30 - Aucun amplificateur de signal requis - M/M

Établissez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI jusqu'à 15 mètres de distance

81,99 € hors TVA
98,39 € incluant TVA