Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble adaptateur MHL passif Micro USB 11 broches vers HDMI de 3m pour Samsung - M/M

Nº de produit : MHD11PMM3M

Branchez votre smartphone ou votre tablette MHL Samsung à 11 broches à un écran HDTV compatible MHL

Spécifications techniques
  • Sortie vidéo 1080p

  • Prise en charge audio numérique

  • Télécommande TV sur votre appareil mobile avec téléviseurs HDTV avec prise en charge CEC

  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
14,99 € EUR hors TVA
17,99 € incluant TVA

Nº: MHD11PMM3M

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble passif Micro USB à 11 broches vers HDMI MHD11PMM3M de 3m vous permet de connecter un smartphone (S3, S4, S5, Note 2, Note 3) ou une tablette (Galaxy Tab® Pro 8.4 et 10.1) Samsung compatible MHL à votre écran, moniteur ou projecteur HDTV compatible MHL.

Ce câble durable offre une solution plug-and-play simple qui permettra de visionner le contenu (photos, audio et vidéo) d'un appareil mobile Samsung sur un grand écran et avec un système home cinéma.

Offrant qualité et commodité, ce câble MHL à 11 broches prend en charge une résolution vidéo de 1080p et une sortie audio numérique 7.1 voies, tout en chargeant votre appareil mobile lorsqu'il est en mode MHL et connecté à votre écran compatible MHL.

Le modèle MHD11PMM3M bénéficie de la garantie à vie StarTech.com, pour une fiabilité assurée.

Remarque : Ce câble étant passif, votre appareil mobile, ainsi que votre écran HDTV, votre moniteur ou votre vidéoprojecteur doit être compatible MHL. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de vos appareils et/ou visiter le site Web du consortium MHL pour consulter une liste des Produits compatibles MHL. Ce produit ne fonctionnera pas avec les appareils dotés d'un connecteur MHL à 5 broches, comme le modèle Samsung S2.
 

Points forts de StarTech.com
  • Profitez du contenu de votre appareil mobile sur grand écran
  • La charge simultanée évite toute perte de temps ou difficulté
  • Fiabilité garantie
Applications
  • Branchez votre appareil Samsung à 11 broches (S3, S4, S5, Note 2, Note 3) compatible Mobile High-Definition Link (lien mobile haute définition) (MHL™) à un téléviseur, un écran ou un vidéoprojecteur MHL via HDMI
  • Visionnez des vidéos avec audio ou partagez des images sur un grand écran compatible HDMI et MHL
  • Chargez votre appareil mobile Micro USB à 11 broches alors qu'il est connecté à votre écran compatible MHL
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - MHL™ (11 broches , Mobile High-Definition Link) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/30 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 7 mm [0.3 in]
Largeur du produit 17 mm [0.7 in]
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 84 g [3 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 94 g [3.3 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble MHL™ passif Micro USB à 11 broches vers HDMI® de 3 m
Adaptateur Convertisseur Micro USB (11 pin) vers Micro USB B MHL (5 broches) pour Samsung Galaxy
S3MHADAP

Adaptateur Convertisseur Micro USB (11 pin) vers Micro USB B MHL (5 broches) pour Samsung Galaxy

Connectez des appareils audio/vidéo mobiles MHL 11 broches à des écrans HDTV compatibles MHL

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis