StarTech.com

Câble VGA coaxial de 1m HD15 pour écran haute résolution M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

Nº de produit : MXTMMHQ1M

  • Câble coaxial triple + torsadé pour un affichage cristallin
  • Câble de fabrication durable, avec connecteurs HD15 de qualité supérieure
  • Impédance appariée à 75 ohms pour une clarté parfaite et des couleurs éclatantes provenant de votre écran VGA
  • Connecteurs VGA de qualité supérieure avec serre-câble en PVC moulé
7,99 € EUR hors TVA
9,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Approbations réglementaires UL2919
Nombre de tores magnétiques 1
Placage du connecteur Nickel
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Impédance 75 Ohm
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0 à 80 %
Température de fonctionnement 0 to 60 °C
Température de stockage -20 to 80 °C
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 9 mm [0.4 in]
Dimensions max. du connecteur 34 mm [1.3 in]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 0.2 kg [0.4 lb]
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.5 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble VGA coaxial de 1m HD15 pour écran haute résolution M/M
2 - Écrous

Certifications

Produits associés

Câble VGA coaxial de 50 cm HD15 pour écran haute résolution - M/M
MXTMMHQ50CM
Câble VGA coaxial de 50 cm HD15 pour écran haute résolution - M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA