StarTech.com

Câble VGA coaxial de 25 m HD15 pour écran haute résolution - M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

Nº de produit : MXTMMHQ25M

  • Câble coaxial triple + torsadé pour un affichage cristallin
  • Câble de fabrication durable, avec connecteurs HD15 de qualité supérieure
  • Impédance appariée à 75 ohms pour une clarté parfaite et des couleurs éclatantes provenant de votre écran VGA
  • Connecteurs VGA de qualité supérieure avec décharge de traction en PVC moulé
75,99 € EUR hors TVA
91,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 14
Nombre de tores magnétiques 1
Placage du connecteur Nickel
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0 à 80 %
Température de fonctionnement 0 to 60 °C
Température de stockage -20 to 80 °C
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 25 m [82 ft]
Longueur du produit 25 m [82 ft]
Poids du produit 2160 g [76.2 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 2.3 kg [5 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble VGA coaxial de 25 m HD15 pour écran haute résolution - M/M

Certifications

Produits associés

Câble VGA coaxial de 10m pour écran haute résolution - Mâle / Mâle - Noir
MXTMMHQ10M
Câble VGA coaxial de 10m pour écran haute résolution - Mâle / Mâle - Noir

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

33,99 € hors TVA
40,79 € incluant TVA
Câble VGA coaxial de 20m pour écran haute résolution - M/M - Noir
MXTMMHQ20M
Câble VGA coaxial de 20m pour écran haute résolution - M/M - Noir

Connectez votre écran VGA au meilleur signal disponible

71,99 € hors TVA
86,39 € incluant TVA
Câble VGA coaxial de 15 m HD15 pour écran haute résolution - M/M
MXTMMHQ15M
Câble VGA coaxial de 15 m HD15 pour écran haute résolution - M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

52,99 € hors TVA
63,59 € incluant TVA

Accessoires