Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble Vidéo VGA Haute Résolution 7 m - Cordon Coaxial HD15 vers HD15 - Mâle / Mâle
Permet de brancher votre écran VGA selon la meilleure connexion disponible, jusqu'à 7 m de votre ordinateur
Nº de produit : MXTMMHQ7M
- 2 connecteurs mâles VGA HD15
- Câble coaxial triple + double torsadé pour un affichage cristallin
- Impédance appariée à 75 ohms pour une clarté parfaite et des couleurs éclatantes
- Prend en charge des écrans VGA haute résolution (1920x1200)
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le câble VGA MXTMMHQ7M de 7 mètres vous permet de connecter votre écran ou votre vidéoprojecteur VGA jusqu'à 7 mètres de votre ordinateur, de votre commutateur vidéo ou de tout autre périphérique VGA. Ce câble à haute résolution est conçu pour donner la meilleure qualité vidéo qui soit sur votre écran VGA et convient parfaitement aux applications haute résolution à partir de 1920 x 1200.
Ce câble vidéo VGA coaxial durable (HD15 vers HD15) élimine les images « fantômes » et floues propres aux câbles VGA non coaxiaux et assure une protection supérieure contre les interférences EMI en ayant recours aux tores magnétiques situés près des extrémités du connecteur.
Ce câble VGA de 7 mètres bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.
Points forts de StarTech.com
- Images cristallines grâce au câble coaxial et aux tores magnétiques qui éliminent les interférences EMI
- Fiabilité garantie
Applications
Permet de connecter un écran à haute résolution à un PC ou à un commutateur vidéo se trouvant jusqu'à une distance de 7 mètres
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V932968 | |
Tech Data - France | 4428604 | |
UPC Code | 065030853378 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Nombre de conducteurs | 14 | |
Placage du connecteur | Nickel | |
Résistance au feu | Homologué CMG (usage général) | |
Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle | |
Connecteur B | 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 28 AWG | |
Couleur | Noir | |
Longueur de câble | 7 m [23 ft] | |
Longueur du produit | 7 m [23 ft] | |
Poids du produit | 793 g [28 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 803 g [28.3 oz] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble VGA coaxial de 7 m HD15 pour écran haute résolution M/M |
Produits associés
Câble VGA coaxial de 50 cm HD15 pour écran haute résolution - M/M
Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible
Câble VGA coaxial de 1m HD15 pour écran haute résolution M/M
Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible
Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 2 m - HD15 vers HD15 M/M
Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible
Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 3 m - HD15 vers HD15 M/M
Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible
Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 5 m - HD15 vers HD15 M/M
Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible
Câble VGA coaxial de 10m pour écran haute résolution - Mâle / Mâle - Noir
Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible
Câble VGA coaxial de 15 m HD15 pour écran haute résolution - M/M
Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible
Câble VGA coaxial de 20m pour écran haute résolution - M/M - Noir
Connectez votre écran VGA au meilleur signal disponible
Câble VGA coaxial de 25 m HD15 pour écran haute résolution - M/M
Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible
Accessoires
Changeur de genre VGA HD15 slim - Adaptateur VGA vers VGA - F/F
Convertissez un connecteur VGA mâle en connecteur VGA femelle
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- MXTMMHQ7M_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis