StarTech.com

Câble d'extension VGA HD15 de 3 m pour moniteur - M/F

Prolongez les connexions de votre écran VGA de 3 m

Nº de produit : MXT10110

  • Prend en charge les résolutions vidéo jusqu’à 800 x 600
  • Éloignez votre moniteur d’une distance supplémentaire de 4,5 m de votre ordinateur
  • Fiabilité garantie
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque La broche numéro 9 n'est pas renseignée sur ces connecteurs
Prend en charge les résolutions jusqu'à 800x600
Caractéristiques physiques
Couleur Gris
Hauteur du produit 15.000
Largeur du produit 33.000
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 170 g [6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 177 g [6.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet Câble d’extension pour écran VGA 3 m - HD15 M/F

Certifications