StarTech.com

Câble VGA HD15 de 3 m pour moniteur - M/M

Fixez un port VGA PC à une boîte d'interrupteur

Nº de produit : MXT101MM10

  • Prend en charge les résolutions vidéo jusqu’à 800 x 600
  • Fiabilité garantie
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Connecteur(s)
Connecteur A VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Notes spéciales / Configuration
Remarque La broche numéro 9 n'est pas renseignée sur ces connecteurs
Prend en charge les résolutions jusqu'à 800x600
Caractéristiques physiques
Couleur Gris
Hauteur du produit 15.000
Largeur du produit 33.000
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 170 g [6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 0 cm [0 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 125 mm [4.9 in]
Poids brut 175 g [6.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'écran VGA 3 m - HD15 M/M

Certifications