StarTech.com

Câble adaptateur DVI vers VGA - Noir - F/M

Utilisez votre écran DVI-I avec une carte vidéo VGA

Nº de produit : DVIVGAFMBK

  • Connecteur moulé avec vis de serrage
  • Installation rapide et facile Aucun réglage ni aucun logiciel nécessaire
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-I (29 broches) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Poids du produit 34 g [1.2 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 36 g [1.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur DVI vers VGA - Noir - F/M

Certifications

Produits associés

Adaptateur câble DVI vers VGA – F/M
DVIVGAFM
Adaptateur câble DVI vers VGA – F/M

Permet de connecter votre écran DVI-I à une carte vidéo VGA.

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA
Câble adaptateur DVI vers VGA – M/F
DVIVGAMF
Câble adaptateur DVI vers VGA – M/F

Connectez votre écran VGA à une source DVI-I

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
DVI to VGA Cable Adapter - M/F
DVIVGAMFBK
Adaptateur / Convertisseur vidéo DVI-I vers VGA - Mâle / Femelle - Noir

Connectez votre écran VGA à une source DVI-I

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA