×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Non disponible
Coupleur HDMI - Adaptateur HDMI femelle vers femelle - Noir
Une manière économique d'associer deux câbles HDMI® standard ou haute vitesse plus courts
Nº de produit : GCHDMIFF
- 2 connecteurs HDMI femelles
9,99 € EUR hors TVA
11,99 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le changeur de genre HDMI® GCHDMIFF constitue une manière économique d'associer deux câbles HDMI standard ou haute vitesse courts, plutôt que d'utiliser un câble long unique, et ce, sans perte de qualité ou d'intégrité du signal.
Le changeur de genre (HDMI) est couvert par une garantie à vie pour une durabilité et un rendement optimaux.
Points forts de StarTech.com
- Fiabilité garantie
Applications
Associez deux câbles HDMI
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V932255 | |
Tech Data - France | 4428800 | |
UPC Code | 065030824057 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - HDMI (19 broches) Femelle | |
Connecteur B | 1 - HDMI (19 broches) Femelle | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Poids du produit | 18 g [0.6 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0 kg [0.1 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Coupleur HDMI®/changeur de genre - F/F |
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- GCHDMIFF_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis