StarTech.com

Changeur de genre VGA HD15 slim - Coupleur VGA - M/M

Permet de convertir un connecteur femelle HD15 en connecteur mâle HD15

Nº de produit : GC15HSM

3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA

Présentation

Cet inverseur de genre slim (HDDB15M vers HDDB15M) convertit un connecteur femelle DB15 à haute densité en connecteur mâle DB15 à haute densité, ce qui permet de connecter un appareil disposant d'une sortie femelle HDDB15 à un appareil disposant d'une entrée femelle HDDB15.

Cet inverseur de genre slim de haute qualité bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • Un moyen économique de convertir un connecteur femelle DB15 en connecteur mâle à haute densité
  • Facile à utiliser et installer
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Caractéristiques physiques
Poids du produit 8 g [0.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 10 g [0.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Changeur de genre Slimline VGA HD15 - M/M

Certifications