Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble pour séparateur de casque 4 broches de 3,5 mm vers 2 x 3 broches de 3,5 mm - F/M
Connectez un casque d'écoute à 4 points à un ordinateur équipé de ports microphone et audio séparés
Nº de produit : MUYHSFMM
- Design compact pour une portabilité maximale. La solution idéale à portée de main, à même la pochette de votre ordinateur portable.
- Design léger, mais robuste facile à brancher lorsque nécessaire
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Points forts de StarTech.com
- Connectez vos casques récents (audio et microphone) à un PC ou ordinateur portable pour utiliser des applications VoIP (Skype, programmes de chat)
- Facile à installer
- Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Applications
Utilisez les casques récents (audio et micro) équipés d'un connecteur audio combiné 4 broches/4 positions sur les anciens ordinateurs portables ou de bureau
Connectez des casques récents à un PC ou ordinateur portable pour utiliser des applications VoIP (Skype, programmes de chat)
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V931528 | |
Tech Data - France | 4428047 | |
UPC Code | 065030843836 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Nombre de conducteurs | 3 | |
Placage du connecteur | Nickel | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle | |
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle | ||
Notes spéciales / Configuration | ||
Remarque | Le connecteur femelle mini-Jack 3,5 mm (4 points) est configuré conformément aux normes de la CTIA | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 30 AWG | |
Couleur | Noir | |
Longueur de câble | 130 mm [5.1 in] | |
Longueur du produit | 130 mm [5.1 in] | |
Poids du produit | 7 g [0.2 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 8 g [0.3 oz] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble pour séparateur de casque 4 broches de 3,5 mm vers 2 x 3 broches de 3,5 mm - F/M |
Produits associés
Adaptateur pour casque avec prises pour écouteur et microphone séparées - Mini-Jack 3,5mm 1x (M) 2x (F) - Noir
Transformez un port de sortie audio de 3,5 mm en deux ports distincts, soit une prise de casque de 3,5 mm et un port microphone de 3,5 mm.
Câble Adaptateur Casque Slim, Noir - Doubleur Audio Jack - 3.5mm (M) vers 2x 3.5mm (F)
Divisez la sortie audio de votre iPod®/lecteur MP3 entre deux casques
Adaptateur pour casque avec prises pour écouteur et microphone séparées - Mini-Jack 3,5mm 1x (M) 2x (F) - Blanc
Transformez un port de sortie audio de 3,5 mm en deux ports distincts, soit une prise de casque de 3,5 mm et un port microphone de 3,5 mm.
Câble séparateur de casque / d'écouteurs Mini-Jack 3,5mm Slim - 1x (M) 2x (F) - Blanc
Divisez la sortie audio de votre iPod®/lecteur MP3 entre deux casques
Câble répartiteur stéréo 15 cm - Mâle 3,5 mm vers femelle 2 x 3,5 mm
Permet de dédoubler une prise de casque
Câble répartiteur stéréo Slim - Mâle 3,5 mm vers 2 femelles 3,5 mm
Divisez une prise de casque en deux prises distinctes
Accessoires
Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm 1 m - M/F
Prolongez de 1 m la distance de connexion entre votre iPhone®, portable ou casque d'écoute
Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm 2 m - M/F
Prolongez de 2 m la distance de connexion entre votre iPhone®, portable ou casque d'écoute
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- MUYHSFMM_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis