StarTech.com

Coupleur audio 3,5 mm vers 3,5 mm - F/F

Joignez deux câbles audio stéréo pour obtenir un câble plus long

Nº de produit : GCAUD3535FF

  • Connecteurs plaqués or
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € EUR incluant TVA

Présentation

L'adaptateur pour câble audio et coupleur audio GCAUD3535FF comprend deux connecteurs audio 3,5 mm femelles, offrant ainsi un moyen économique d'associer deux câbles de casque stéréo de 3,5 mm standard ou de convertir un câble audio standard en un câble d'extension.

L'adaptateur pour câble audio femelle vers femelle bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • Les connecteurs plaqués or augmentent la conductivité et réduisent la corrosion
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com à vie et de l’assistance technique gratuite à vie.

Applications

Connectez simultanément deux câbles stéréo de 3,5 mm

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Connecteur B 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Poids du produit 8 g [0.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 10 g [0.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Coupleur audio 3,5 mm vers 3,5 mm - F/F

Certifications

Produits associés

Câble d'extension audio pour enceinte PC de 3,6m - Rallonge audio 3,5mm - M/F
MU12MF
Câble d'extension audio pour enceinte PC de 3,6m - Rallonge audio 3,5mm - M/F

Prolongez la distance entre votre PC et vos haut-parleurs jusqu'à 3,6 m

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble adaptateur audio Mini-Jack 3,5 mm mâle vers 2x RCA femelle - 15 cm
MUMFRCA
Câble adaptateur audio Mini-Jack 3,5 mm mâle vers 2x RCA femelle - 15 cm

Connectez votre ordinateur ou appareil audio (iPod®, lecteur MP3, etc.) à un système stéréo avec des câbles RCA standard

1,99 € hors TVA
2,39 € incluant TVA
6in Stereo Splitter Cable - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female
MUY1MFF
Câble répartiteur stéréo 15 cm - Mâle 3,5 mm vers femelle 2 x 3,5 mm

Permet de dédoubler une prise de casque

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA