StarTech.com

Câble séparateur de casque / d'écouteurs Mini-Jack 3,5mm Slim - 1x (M) 2x (F) - Blanc

Divisez la sortie audio de votre iPod®/lecteur MP3 entre deux casques

Nº de produit : MUY1MFFADPW

  • Couleur blanche uniforme
  • Moulage de connecteur Slimline
  • Connecteur moulé avec décharge de traction
  • Design compact et léger
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Connecteur B 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Blanc
Hauteur du produit 1.2 cm [0.5 in]
Largeur du produit 24.9 mm [1 in]
Longueur de câble 152.4 mm [6 in]
Longueur du produit 152.4 mm [6 in]
Poids du produit 11.5 g [0.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 9 mm [0.4 in]
Poids brut 13.5 g [0.5 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur répartiteur stéréo blanc - Mâle 3,5 mm vers 2 femelles 3,5 mm

Certifications

Produits associés

Câble Adaptateur Casque Slim, Noir - Doubleur Audio Jack - 3.5mm (M) vers 2x 3.5mm (F)
MUY1MFFADP
Câble Adaptateur Casque Slim, Noir - Doubleur Audio Jack - 3.5mm (M) vers 2x 3.5mm (F)

Divisez la sortie audio de votre iPod®/lecteur MP3 entre deux casques

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
Câble répartiteur stéréo Slim - Mâle 3,5 mm vers 2 femelles 3,5 mm
MUY1MFFS
Câble répartiteur stéréo Slim - Mâle 3,5 mm vers 2 femelles 3,5 mm

Divisez une prise de casque en deux prises distinctes

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Adaptateur pour casque avec prises pour écouteur et microphone séparées - Mini-Jack 3,5mm  1x (M) 2x (F) - Blanc
MUYHSMFFADW
Adaptateur pour casque avec prises pour écouteur et microphone séparées - Mini-Jack 3,5mm 1x (M) 2x (F) - Blanc

Transformez un port de sortie audio de 3,5 mm en deux ports distincts, soit une prise de casque de 3,5 mm et un port microphone de 3,5 mm.

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA
6in Stereo Splitter Cable - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female
MUY1MFF
Câble répartiteur stéréo 15 cm - Mâle 3,5 mm vers femelle 2 x 3,5 mm

Permet de dédoubler une prise de casque

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA