Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble SATA de 60 cm - Cordon Serial ATA en rouge
Ce câble SATA haute qualité a été conçu pour connecter des disques SATA, même dans les espaces restreints
Nº de produit : SATA24
- Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
- Compatible avec les disques durs SATA 3,5 et 2,5 pouces
- Fournit 60 cm de longueur de câble
Présentation
Le câble Serial ATA SATA24 comprend deux prises de données à 7 broches et prend en charge une vitesse de transfert SATA 3.0 complète pouvant atteindre 6 Gb/s lors de l'utilisation de disques compatibles.
De conception à faible encombrement mais durable, ce câble flexible améliore la circulation d'air et réduit l'enchevêtrement dans le boîtier de votre ordinateur afin que celui-ci reste net et ne chauffe pas.
Fabriqué exclusivement à partir de matériaux de qualité supérieure et conçu pour une durabilité et une fiabilité optimales, ce câble SATA de 60 cm bénéficie de notre garantie à vie.
Points forts de StarTech.com
- La forme fine du câble permet de réduire l'enchevêtrement des câbles et d'améliorer la circulation d'air à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur/du serveur pour une performance optimale du système
- Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com, garantissant une connexion fiable
Applications
Installation de disques durs Serial ATA et lecteurs DVD dans des boîtiers d'ordinateur compacts
Applications de sous-système de serveur et de stockage
Installations des disques de poste de travail haut de gamme
Connexion aux matrices de disques SATA
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V930043 | |
Tech Data - France | 4428619 | |
UPC Code | 065030795999 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Performance | ||
Type et débit | SATA III (6 Gbps) | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - SATA (7 broches , données) Prise | |
Connecteur B | 1 - SATA (7 broches , données) Prise | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Rouge | |
Longueur de câble | 609.6 mm [24 in] | |
Longueur du produit | 609.6 mm [24 in] | |
Poids du produit | 13 g [0.5 oz] | |
Style de connecteur | Droit | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 18 g [0.6 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble de connexion de disque Serial ATA 60 cm |
Support produit
Fiche techniques
-
SATA24_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Certificat de Conformité
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis