StarTech.com

Câble SATA avec verrouillage 15 cm

Câble SATA à verrouillage pour une connexion sécurisée entre les cartes mères des nouveaux systèmes et les disques durs SATA récents

Nº de produit : LSATA6

  • 2 connecteurs SATA verrouillables
  • Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
  • Compatible avec les disques durs SATA 3,5 et 2,5 pouces
  • Fournit 15 cm de longueur de câble
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 2
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SATA (7 broches , données) A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - SATA (7 broches , données) A verrouillage Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 26 AWG
Couleur Rouge
Longueur de câble 152.4 mm [6 in]
Longueur du produit 152.4 mm [6 in]
Poids du produit 6 g [0.2 oz]
Style de connecteur A verrouillage
Informations d'emballage
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 11 g [0.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SATA avec verrouillage 15 cm

Certifications

Produits associés

Câble SATA avec verrouillage de 30 cm
LSATA12
Câble SATA avec verrouillage de 30 cm

Permet de verrouiller les connecteurs SATA afin de garantir une installation en toute sécurité du disque dur.

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Câble SATA avec verrouillage 45 cm
LSATA18
Câble SATA avec verrouillage 45 cm

Câble de disque dur SATA avec connecteurs SATA à verrouillage pour des installations de disque dur à connexion sécurisée.

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble SATA avec verrouillage de 61 cm
LSATA24
Câble SATA avec verrouillage de 61 cm

Câble de disque dur SATA avec connecteurs SATA à verrouillage pour des installations de disque dur à connexion sécurisée.

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble SATA avec verrouillage de 20 cm
LSATA8
Câble SATA avec verrouillage de 20 cm

Câble SATA avec verrouillage pour une connexion sécurisée entre les cartes mères des nouveaux systèmes et les disques durs SATA récents

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA