StarTech.com

Câble SATA avec verrouillage de 30 cm

Permet de verrouiller les connecteurs SATA afin de garantir une installation en toute sécurité du disque dur.

Nº de produit : LSATA12

  • 2 connecteurs SATA verrouillables
  • Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
  • Compatible avec les disques durs SATA 3,5 et 2,5 pouces
  • Fournit 30 cm de longueur de câble
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SATA (7 broches , données) A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - SATA (7 broches , données) A verrouillage Prise
Caractéristiques physiques
Couleur Rouge
Longueur de câble 304.8 mm [12 in]
Longueur du produit 304.8 mm [12 in]
Poids du produit 11 g [0.4 oz]
Style de connecteur A verrouillage
Informations d'emballage
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 16 g [0.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SATA avec verrouillage 30 cm

Certifications