StarTech.com

Câble SATA rond à verrouillage de 15 cm

Connectez des lecteurs SATA à verrouillage tout en permettant de garantir une circulation d'air optimale dans un boîtier d'ordinateur de bureau ou de serveur

Nº de produit : LSATARND6

  • Câble rond avec connexions directes verrouillables
  • Prend en charge des vitesses de transfert rapides pouvant atteindre 6 Gb/s lors de l'utilisation avec des disques SATA 3.0 compatibles
  • Conforme aux spécifications SATA 6 Gb/s
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SATA (7 broches , données) A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - SATA (7 broches , données) A verrouillage Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.5 cm [0.2 in]
Largeur du produit 10 mm [0.4 in]
Longueur de câble 152.4 mm [6 in]
Longueur du produit 152.4 mm [6 in]
Poids du produit 5 g [0.2 oz]
Style de connecteur A verrouillage
Informations d'emballage
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 10 g [0.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SATA rond à verrouillage 15 cm

Certifications

Produits associés

Round Latching SATA Cable
LSATARND12
Câble SATA rond à verrouillage de 30 cm

Connectez des lecteurs SATA à verrouillage tout en permettant de garantir une circulation d'air optimale dans un boîtier d'ordinateur de bureau ou de serveur

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Round Latching SATA Cable
LSATARND18
Câble SATA rond à verrouillage 45 cm

Connectez des lecteurs SATA à verrouillage tout en permettant de garantir une circulation d'air optimale dans un boîtier d'ordinateur de bureau ou de serveur

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Round Latching SATA Cable
LSATARND24
Câble SATA rond à verrouillage 60 cm

Connectez des lecteurs SATA à verrouillage tout en permettant de garantir une circulation d'air optimale dans un boîtier d'ordinateur de bureau ou de serveur

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA