StarTech.com

Câble SATA rond à verrouillage 60 cm

Connectez des lecteurs SATA à verrouillage tout en permettant de garantir une circulation d'air optimale dans un boîtier d'ordinateur de bureau ou de serveur

Nº de produit : LSATARND24

  • Câble rond avec connexions directes verrouillables
  • Prend en charge des vitesses de transfert rapides pouvant atteindre 6 Gb/s lors de l'utilisation avec des disques SATA 3.0 compatibles
  • Conforme aux spécifications SATA 6 Gb/s
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Présentation

Le câble SATA rond à verrouillage LSATARND24 de 60 cm est un câble SATA de 6 Gb/s de qualité supérieure dont la forme arrondie favorise la circulation d'air dans le boîtier de l'ordinateur ou du serveur. L'air rencontre moins de résistance autour du câble, ce qui assure un refroidissement optimal et favorise le bon fonctionnement du système. Ce câble durable comporte également des connecteurs verrouillables, qui se verrouillent lorsqu'ils sont connectés à un port SATA capable de les prendre en charge. On obtient ainsi chaque fois une connexion robuste et des données sécuritaires qui évitent les débranchements accidentels. Bénéficie d’une garantie à vie.

Points forts de StarTech.com

  • La forme arrondie du câble diminue sa résistance à l'air, ce qui améliore la circulation de l'air dans le boîtier de l'ordinateur ou du serveur et favorise le bon fonctionnement du système.
  • Le connecteur à verrouillage protège le câble contre toute déconnexion accidentelle
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Applications

Permet de brancher des serveurs, des matrices de disques SATA et des sous-systèmes de stockage

Compatible avec les disques durs Serial ATA, les CD-RW, les DVD et autres périphériques

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SATA (7 broches , données) A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - SATA (7 broches , données) A verrouillage Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 5 mm [0.2 in]
Largeur du produit 10 mm [0.4 in]
Longueur de câble 609.6 mm [24 in]
Longueur du produit 609.6 mm [24 in]
Poids du produit 12 g [0.4 oz]
Style de connecteur A verrouillage
Informations d'emballage
Poids brut 17 g [0.6 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SATA rond à verrouillage 60 cm

Certifications

Produits associés

Round Latching SATA Cable
LSATARND6
Câble SATA rond à verrouillage de 15 cm

Connectez des lecteurs SATA à verrouillage tout en permettant de garantir une circulation d'air optimale dans un boîtier d'ordinateur de bureau ou de serveur

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Round Latching SATA Cable
LSATARND12
Câble SATA rond à verrouillage de 30 cm

Connectez des lecteurs SATA à verrouillage tout en permettant de garantir une circulation d'air optimale dans un boîtier d'ordinateur de bureau ou de serveur

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Round Latching SATA Cable
LSATARND18
Câble SATA rond à verrouillage 45 cm

Connectez des lecteurs SATA à verrouillage tout en permettant de garantir une circulation d'air optimale dans un boîtier d'ordinateur de bureau ou de serveur

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA