StarTech.com

Câble Serial ATA SATA vers SATA à angle droit 15 cm

Faites une connexion à angle droit à votre disque SATA, pour une installation dans les espaces restreints

Nº de produit : SATA6RA1

  • 1 connecteur SATA
  • 1 connecteur SATA à angle droit/90 degrés
  • Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
En voir plus
  • Compatible avec les disques durs SATA 3,5 et 2,5 pouces
  • Fournit 15 cm de longueur de câble
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA

Présentation

Le câble SATA à angle droit (90°) SATA6RA1 possède une prise SATA standard (droite) et une prise SATA à angle droit, permettant ainsi un raccordement facile de 15 cm à un disque Serial ATA, avec une vitesse de transfert SATA 3.0 complète pouvant atteindre 6 Gb/s avec des disques compatibles SATA 3.0.

La connexion SATA à angle droit vous permet de brancher votre disque dur Serial ATA dans les espaces réduits et difficiles d’accès, tandis que le design souple et peu encombrant du câble améliore la circulation de l'air et réduit l'enchevêtrement dans le boîtier de votre ordinateur afin que celui-ci reste net et ne chauffe pas.

Fabriqué exclusivement à partir de matériaux de qualité supérieure et conçu pour une durabilité et une fiabilité optimales, ce câble SATA de 15 cm bénéficie de notre garantie à vie.

Sinon, StarTech.com offre également un câble SATA à angle gauche de 15 cm (SATA6LA1) qui permet une installation aussi simple que le câble SATA à angle droit, tout en permettant au câble d’être connecté au disque SATA dans l'autre sens.

Points forts de StarTech.com

  • Le connecteur SATA à angle droit passe facilement dans les espaces réduits et difficiles d'accès, offrant la polyvalence nécessaire au positionnement du disque dur SATA à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur
  • Forme de câble mince qui permet de réduire l'enchevêtrement des câbles et d'améliorer la circulation d'air à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur/du serveur pour une performance optimale du système
  • Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com, garantissant une connexion fiable

Applications

Installation de disques durs Serial ATA et lecteurs DVD dans des boîtiers d'ordinateur compacts

Applications de sous-système de serveur et de stockage

Installations des disques de poste de travail haut de gamme

Connexion aux matrices de disques SATA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 7
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SATA (7 broches , données) Prise
Connecteur B 1 - SATA (7 broches , données) Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 26 AWG
Couleur Rouge
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 15 mm [0.6 in]
Longueur de câble 152.4 mm [6 in]
Longueur du produit 152.4 mm [6 in]
Poids du produit 6 g [0.2 oz]
Style de connecteur Droit à angle droit
Informations d'emballage
Poids brut 11 g [0.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Serial ATA SATA vers SATA à angle droit 15 cm

Certifications

Produits associés

12in SATA Serial ATA Cable
SATA6
Câble SATA de 15 cm - Cordon Serial ATA en rouge

Ce câble SATA haute qualité a été conçu pour connecter des disques SATA, même dans les espaces restreints.

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Câble SATA avec verrouillage 15 cm
LSATA6
Câble SATA avec verrouillage 15 cm

Câble SATA à verrouillage pour une connexion sécurisée entre les cartes mères des nouveaux systèmes et les disques durs SATA récents

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Câble Serial ATA SATA vers SATA à angle gauche 15 cm
SATA6LA1
Câble Serial ATA SATA vers SATA à angle gauche 15 cm

Faites une connexion à angle gauche à votre disque SATA, pour une installation en espaces restreints

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA6
Câble eSATA externe blindé de 1,8 m - M/M

Connectez vos périphériques de stockage SATA externes à votre ordinateur portable ou votre PC

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA