StarTech.com

Câble combo d'alimentation et de données Serial ATA (SATA) 15 cm

Alimentez votre disque dur SATA interne à partir d'un connecteur Molex/LP4 situé sur votre adaptateur d'alimentation

Nº de produit : SATA6POW

  • 1 prise SATA (données et alimentation)
  • 1 connecteur d'alimentation Molex (LP4)
  • 1 prise de données SATA
En voir plus
  • Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
  • Compatible avec les disques durs SATA 3,5 et 2,5 pouces
  • Fournit 15 cm de longueur de câble
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?
Assistance

Présentation

Le câble d'alimentation et de données SATA SATA6POW comprend une prise d'alimentation et de données SATA 22 broches, ainsi qu'un connecteur d'alimentation Molex (LP4) et une prise de données SATA, vous permettant de créer une connexion de données Serial ATA conventionnelle à un ordinateur, tout en alimentant le disque par le biais de la connexion LP4 à l'alimentation de l'ordinateur.

Ce câble adaptateur LP4/d'alimentation SATA haute qualité mesure 15 cm, offrant la polyvalence nécessaire au positionnement du disque dur SATA à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur, tout en éliminant les coûts liés à l'achat d'une nouvelle alimentation à des fins de compatibilité SATA.

Fabriqué exclusivement à partir de matériaux de qualité supérieure et conçu pour une durabilité et une fiabilité optimales, ce câble combiné de données et d'alimentation SATA de 15 cm bénéficie de notre garantie à vie.

Points forts de StarTech.com

  • Solution économique pour l'alimentation d'un disque SATA à partir d'une connexion LP4 du bloc d'alimentation de l'ordinateur, qui élimine le coût lié à la mise à niveau du bloc d'alimentation à des fins de compatibilité avec les disques durs SATA
  • Forme de câble mince qui permet de réduire l'enchevêtrement des câbles et d'améliorer la circulation d'air à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur/du serveur pour une performance optimale du système
  • Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com, garantissant une connexion fiable

Applications

Installation de disques durs Serial ATA et lecteurs DVD dans des boîtiers d'ordinateur compacts

Applications de sous-système de serveur et de stockage

Connexion aux matrices de disques SATA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - LP4 (4 broches , alimentation disque dur Molex) Mâle
1 - SATA (7 broches , données) Prise
Connecteur B 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Rouge
Longueur de câble 152.4 mm [6 in]
Longueur du produit 152.4 mm [6 in]
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Serial ATA 15 cm avec adaptateur LP4

Certifications