StarTech.com

Câble d'extension pour données et alimentation SATA 22 broches 30 cm

Prolongez des connexions d'alimentation et de données SATA jusqu'à 30 cm

Nº de produit : SATA22PEXT

  • Combo données et alimentation SATA femelle à 22 broches vers mâle à 22 broches
  • Câble d'extension 30 cm
8,99 € EUR hors TVA
10,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteur B 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Conditions environnementales
Température de fonctionnement -20° to 60° C
Température de stockage -20° to 60° C
Caractéristiques physiques
Couleur Rouge
Longueur de câble 304.8 mm [12 in]
Longueur du produit 304.8 mm [12 in]
Poids du produit 39 g [1.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 44 g [1.6 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension pour données et alimentation SATA 22 broches 30 cm

Certifications