StarTech.com

Câble Mini SAS Serial Attached SCSI interne 50 cm - SFF-8087 vers 4 SFF-8482

Connectez un contrôleur SAS à 4 disques SATA

Nº de produit : SAS808782P50

  • Prise en charge d'un débit pouvant atteindre 6 Gb/s par voie
  • 4 connexions SFF-8482 avec données et alimentation
  • 1 connecteur SFF-8087
41,99 € EUR hors TVA
50,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SFF-8087 (36 broches , Mini-SAS interne) Prise
Connecteur B 4 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
4 - SFF-8482 (29 broches , données et alimentation , SAS interne) Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Rouge
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 50 mm [2 in]
Longueur de câble 0.5 m [1.6 ft]
Longueur du produit 0.5 m [1.6 ft]
Poids du produit 94 g [3.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 14 cm [5.5 in]
Package Width 60 mm [2.4 in]
Poids brut 98 g [3.5 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SAS Serial Attached SCSI 50 cm - SFF-8087 vers 4 SFF-8482

Certifications

Produits associés

Câble Mini SAS SFF-8087 vers 4 SATA avec verrouillage - 50 cm
SAS8087S450
Câble Mini SAS SFF-8087 vers 4 SATA avec verrouillage - 50 cm

Connectez un contrôleur SATA/SAS à 4 lecteurs SATA

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA
Câble SAS Serial Attached SCSI 1 m - SFF-8087 vers 4 SATA à verrouillage
SAS8087S4100
Câble SAS Serial Attached SCSI 1 m - SFF-8087 vers 4 SATA à verrouillage

Connectez un contrôleur SATA/SAS à 4 lecteurs SATA

42,99 € hors TVA
51,59 € incluant TVA
Câble inversé SFF-8087 vers 4x SATA de 50 cm - Mini SAS interne vers SATA
SAS8087S4R50
Câble inversé SFF-8087 vers 4x SATA de 50 cm - Mini SAS interne vers SATA

Connectez une face arrière Mini SAS à un contrôleur RAID ou une carte mère SAS/SATA

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA