StarTech.com

Câble Mini SAS SFF-8087 vers 4 SATA avec verrouillage - 50 cm

Connectez un contrôleur SATA/SAS à 4 lecteurs SATA

Nº de produit : SAS8087S450

  • 1 connecteur SFF-8087
  • 4 connecteurs à verrouillage
  • Prise en charge d'un débit pouvant atteindre 6 Gb/s par voie
  • Conception à voies multiples
34,99 € EUR hors TVA
41,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 2
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SFF-8087 (36 broches , Mini-SAS interne) A verrouillage Prise
Connecteur B 4 - SATA (7 broches , données) A verrouillage Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Rouge
Longueur de câble 0.5 m [1.6 ft]
Longueur du produit 0.5 m [1.6 ft]
Poids du produit 47 g [1.7 oz]
Style de connecteur A verrouillage
Informations d'emballage
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 52 g [1.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SAS Serial Attached SCSI 50 cm - SFF-8087 vers 4 SATA à verrouillage

Certifications