StarTech.com

Adaptateur Slimline SATA vers SATA avec alimentation SP4 - Monture à vis

Connectez un disque optique Slimline SATA à une connexion de carte mère SATA standard.

Nº de produit : SLSATACDADAP

  • Conforme aux spécifications Serial ATA III
19,99 € EUR hors TVA
23,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - SATA (7 broches , données) Prise
1 - Slimline SATA (13 broches , données et alimentation) Prise
1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Poids du produit 5.5 g [0.2 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 8.2 g [0.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Slimline SATA vers SATA avec alimentation SP4 - Monture à vis

Certifications