StarTech.com

50 Prises RJ45 Cat5e mâle - Connecteurs Modulaires Multibrin RJ45 Catégorie 5e en vrac

Terminez vos câbles Cat5 à la longueur exacte requise

Nº de produit : CRJ4550PK

  • 50 connecteurs modulaires Cat 5e RJ45
  • Conçus pour s'adapter à tous les câbles patch Cat5e
27,99 € EUR hors TVA
33,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - RJ-45 Mâle
Caractéristiques physiques
Longueur du produit 21 mm [0.8 in]
Poids du produit 80 g [2.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 85 g [3 oz]
Quantité par paquet 50
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Connecteur modulaire multibrin Cat 5e RJ45 - Paquet de 50

Certifications

Accessoires