StarTech.com

Coupleur RJ45 Cat5e modulaire en ligne

Joignez deux câbles patch Cat5e pour allonger le câble.

Nº de produit : CAT5COUPLER

  • Double connecteur femelle RJ45
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 8
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - RJ-45 Femelle
Connecteur B 1 - RJ-45 Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Longueur du produit 35 mm [1.4 in]
Poids du produit 6 g [0.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 11 g [0.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Coupleur RJ45 de Cat 5 en ligne

Certifications