StarTech.com

Adaptateur modulaire DB25 vers RJ45 - M/F

Convertissez un connecteur femelle DB25 en connecteur femelle RJ45

Nº de produit : GC258MF

1,99 € EUR hors TVA
2,39 € EUR incluant TVA

Présentation

Cet adaptateur DB25M vers RJ45F est utilisé pour les connexions modulaires RS232, RS422 et RS485.

Cet adaptateur DB25M vers RJ45F offre une conception haute durabilité et bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Applications

Utilisé pour des connexions modulaires RS232, RS422 et RS485

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DB-25 (25 broches , D-Sub) Mâle
Connecteur B 1 - RJ-45 Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Gris
Poids du produit 23 g [0.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 28 g [1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur RJ45 25 broches vers 8 broches M/F

Certifications