Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Adaptateur série DB9 vers DB9 à angle droit type 2 - M/F
Ajoutez de l'espace à votre port série DB9 et connectez un câble DB9 même dans les espaces réduits
Nº de produit : GC99MFRA2
Cet adaptateur pour câble série DB9 coudé à angle droit dispose d'un connecteur série coudé à angle droit DB9 mâle et d'un connecteur série DB9 femelle standard. Il s'agit d'une solution pratique pour connecter des appareils série là où l'espace de connexion autour du port DB9 est limité.
Remarque : il existe deux variantes de ce produit, positionnées différemment afin de faciliter les connexions selon la direction nécessaire pour l'angle droit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la référence GC99MFRA1 de StarTech.com.
Points forts de StarTech.com
- Gagnez de la place pour votre port DB9 grâce à cet adaptateur série coudé à angle droit DB9 mâle vers connecteur série DB9 femelle standard, vous permettant de connecter un appareil série là où l'espace de connexion est limité
- Facile à utiliser et installer
- Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Numéros de produit
Ingram Micro France
V931023
Tech Data - France
4783264
UPC Code
065030833110
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle | |
Connecteur B | 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Gris | |
Hauteur du produit | 3 cm [1.2 in] | |
Largeur du produit | 25 mm [1 in] | |
Longueur du produit | 33 mm [1.3 in] | |
Poids du produit | 27 g [1 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 12.5 cm [4.9 in] | |
Package Length | 0.1 mm [0 in] | |
Package Width | 90 mm [3.5 in] | |
Poids brut | 32 g [1.1 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur série DB9 vers DB9 à angle droit type 2 - M/F |
Support produit
Manuels
-
GC99MFRA2.pdf
- Langue: Anglais
Fiche techniques
-
GC99MFRA2_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis