Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble Null Modem Série RS232 DB9 - 3m - 2x DB-9 Femelle

Nº de produit : SCNM9FF

Transférez des fichiers via une connexion série

Spécifications techniques
  • DB9 femelle vers DB9 femelle

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € incluant TVA

Nº: SCNM9FF

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble null modem DB9 SCNM9FF série RS232 3 m à fils croisés comporte deux connecteurs femelles DB9 vous permettant de brancher une imprimante série à un port série à 9 broches ou de transférer des fichiers entre des PC par connexion série. Conçu pour fournir une connexion fiable et durable, ce câble null modem/série bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.
Points forts de StarTech.com
  • Permet de prolonger de 3 m la portée de votre imprimante ou de la connexion PC à PC en éliminant les limites de la longueur des câbles
  • Remplacez les câbles DB9 RS232 usés ou manquants par ce câble null modem DB9 RS232 F/F de 3 mètres de qualité supérieure
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Applications
  • Permet de brancher un port série de 9 broches à une imprimante série
  • Peut servir à transférer des fichiers d'un ordinateur à l'autre
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
Connecteur B 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Gris
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Poids du produit 0.2 kg [0.4 lb]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble null modem F/F de 3 m à 9 broches

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis