StarTech.com

Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 1 m - M/F

Augmentez la distance de connexion entre vos appareils série DB9 jusqu'à 1 m

Nº de produit : MXT1001MBK

  • 1 connecteur série DB9 (mâle)
  • 1 connecteur série DB9 (femelle)
  • Le blindage haute qualité empêche les interférences EMI
  • Connecteurs DB9 avec serre-câble moulé
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Le câble d'extension série noir MXT1001MBK (1 m) comprend un connecteur DB9 mâle et un connecteur DB9 femelle, fournissant une extension haute qualité qui vous permet de positionner vos périphériques série RS232 comme vous le désirez.

Offrant une conception recherchée et des matériaux haute qualité pour une durabilité assurée, ce câble d'extension DB9 est couvert par notre garantie à vie.

Points forts de StarTech.com

  • Vous permet d'étendre la portée de vos périphériques série jusqu'à 1 mètre, diminuant les limites de longueur des câbles et offrant la polyvalence nécessaire au positionnement adéquat de vos périphériques série
  • Le blindage haute qualité du câble permet d'empêcher les interférences EMI
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une performance fiable

Applications

Prolongez vos connexions série RS232 jusqu'à 1 mètre

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec masse
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Connecteur B 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 20°C to 45°C (68°F to 131°F)
Température de stockage -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 0.1 kg [0.2 lb]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble série noir en liaison directe 1 m - DB9 M/F

Certifications

Produits associés

Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 50 cm - M/F
MXT10050CMBK
Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 50 cm - M/F

Augmentez la distance de connexion entre vos appareils série DB9 jusqu'à 50 cm

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 2 m - M/F
MXT1002MBK
Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 2 m - M/F

Augmentez la distance de connexion entre vos appareils série DB9 jusqu'à 2 m

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 3 m - M/F
MXT1003MBK
Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 3 m - M/F

Augmentez la distance de connexion entre vos appareils série DB9 jusqu'à 3 m

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA