StarTech.com

Changeur de genre DB25 slim - Coupleur DB25 - F/F

Convertissez un connecteur mâle DB25 en connecteur femelle DB25

Nº de produit : GC25SF

2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA

Présentation

Notre inverseur de genre slim DB25F vers DB25F convertit un connecteur mâle 25 broches en connecteur de port femelle 25 broches. Ce produit bénéficie d'une garantie à vie.

Points forts de StarTech.com

  • Un moyen économique de convertir un port mâle 25 broches DB25F en port femelle 25 broches DB25F
  • Facile à utiliser et installer
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Applications

Convertissez un port mâle 25 broches en port femelle 25 broches

Faible encombrement

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DB-25 (25 broches , D-Sub) Femelle
Connecteur B 1 - DB-25 (25 broches , D-Sub) Femelle
Caractéristiques physiques
Poids du produit 18 g [0.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 23 g [0.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Mini inverseur de genre 25 broches

Certifications