StarTech.com

Adaptateur série DB9 vers DB25 - F/M

Convertissez un port mâle DB9 en port mâle DB25

Nº de produit : AT925FM

2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
Connecteur B 1 - DB-25 (25 broches , D-Sub) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Beige
Hauteur du produit 16 mm [0.6 in]
Largeur du produit 57 mm [2.2 in]
Longueur du produit 60 mm [2.4 in]
Poids du produit 41 g [1.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 12.5 cm [4.9 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 46 g [1.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur 9 vers 25 broches

Certifications