StarTech.com

Câble null modem série DB9 à fils croisés de 7,6 m - F/F

Nº de produit : SCNM9FF25

9,99 € EUR hors TVA
11,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec masse
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
Connecteur B 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Gris
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 33.3 mm [1.3 in]
Longueur de câble 7.6 m [25 ft]
Longueur du produit 7.6 m [25 ft]
Poids du produit 305 g [10.8 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 310 g [10.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble null modem série DB9F-DB9F de 7,6 m

Certifications