×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
StarTech.com
Plaque 40 cm série mâle 9 broches vers connecteur interne de carte mère 10 broches
Ajoutez un port série supplémentaire à l'arrière de votre ordinateur par le biais de votre carte mère.
Nº de produit : PLATE9M16
- 1* port d'extension série DB9 et un support
Cette plaque adaptateur série 9 broches vers connecteur interne 10 broches comprend un connecteur DB9 mâle et un connecteur IDC10. Les composants de qualité supérieure et la conception recherchée de cet adaptateur garantissent sa durabilité et sa fiabilité.
Veuillez vous reporter aux spécifications techniques pour vérifier que votre carte mère est compatible avec ce produit.
Applications
- Se connecte à votre carte mère et ajoute un port série à l'arrière de votre ordinateur
Points forts de StarTech.com
- Facile à utiliser et installer
- Se connecte à votre carte mère et ajoute un port série à l'arrière de votre ordinateur
- Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Numéros de produit
Ingram Micro France
V931107
Tech Data - France
4428283
UPC Code
065030827287
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - IDC (10 broches , carte mère) Femelle | |
Connecteur B | 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Remarque | Conforme aux spécifications Apex10-Everex-Intel, veuillez vous reporter au schéma de câblage de l'onglet de Support | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Gris | |
Hauteur du produit | 2.1 cm [0.8 in] | |
Largeur du produit | 12.1 cm [4.7 in] | |
Longueur de câble | 406.4 mm [16 in] | |
Longueur du produit | 406.4 mm [16 in] | |
Poids du produit | 31 g [1.1 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 22 cm [8.7 in] | |
Package Length | 0.1 mm [0 in] | |
Package Width | 12.8 cm [5 in] | |
Poids brut | 36 g [1.3 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Plaque 40 cm série mâle 9 broches vers connecteur interne de carte mère 10 broches |
Produits associés
PLATE9MLP
Plaque série mâle 9 broches vers embase de carte mère 10 broches faible encombrement
Ajoutez un port série DB9 au panneau arrière d'un ordinateur à faible encombrement/format compact
2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Support produit
Manuels
-
PLATE9Mxxx.pdf
- Langue: Anglais
-
PLATE9Mxx-FR.pdf
Français
- Langue: Français
Fiche techniques
-
PLATE9M16_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis