Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble USB OTG Samsung Galaxy Tab - Adaptateur OTG USB Type A mâle - 1 mètre
Chargez ou synchronisez votre Samsung Galaxy Tab™
Nº de produit : USB2SDC1M
- Câble haute qualité pour tablette Galaxy doté d'un connecteur pour station d'accueil Samsung 30 broches et d'un connecteur USB de type A
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Fabrication durable en PVC
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le câble pour Samsung Galaxy Tab™ de 1 mètre USB2SDC1M comporte un connecteur Samsung mâle (30 broches) et un connecteur USB de type A mâle (4 broches), offrant ainsi un moyen simple pour la connexion de votre tablette Samsung à un ordinateur compatible USB.
Pour une synchronisation et un chargement facile, le câble pour tablette Samsung peut être connecté au port USB d'un ordinateur pour les transferts de données ou le chargement lorsque vous travaillez. Sinon, il peut être branché sur un adaptateur d'alimentation USB pour un chargement simple à partir d'une prise (murale).
Bénéficiant d'une garantie à vie, le câble station d'accueil vers USB pour Samsung Galaxy Tab™ est conçu et fabriqué de manière à garantir une durabilité maximale. Il remplace donc avantageusement les câbles de synchronisation abîmés ou égarés.
Points forts de StarTech.com
- La construction et la conception haute qualité du câble en font une pièce de rechange fiable pour les câbles de Samsung Galaxy Tab™ usés ou défectueux.
- Transférez des données et fournissez une alimentation tout en rechargeant votre tablette Samsung Galaxy
- Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Applications
Câble de rechange/remplacement pour votre Samsung Galaxy Tab™
Chargez ou synchronisez votre Samsung Galaxy Tab™ en utilisant un ordinateur, un chargeur USB mural ou de voiture
Synchronisez les données entre votre Samsung Galaxy Tab™ et votre ordinateur de bureau ou portable
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V932217 | |
Tech Data - France | 4428703 | |
UPC Code | 065030846707 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Placage du connecteur | Nickel | |
Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle | |
Connecteur B | 1 - Connecteur Samsung (30 broches) Mâle | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 26/28 AWG | |
Couleur | Noir | |
Longueur de câble | 1 m [3.3 ft] | |
Longueur du produit | 1 m [3.3 ft] | |
Poids du produit | 0 kg [0 lb] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0 kg [0.1 lb] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble station d'accueil vers USB pour Galaxy Tab de 1 m |
Produits associés
Câble Dock vers USB pour Samsung Galaxy Tab de 2 m
Chargez ou synchronisez votre Samsung Galaxy Tab™
Câble Connecteur Dock vers USB pour Samsung Galaxy Tab 3 m - Noir
Chargez ou synchronisez votre Samsung Galaxy Tab™ sur de plus grandes distances, jusqu'à 3 m de votre ordinateur ou chargeur
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- USB2SDC1M_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis