Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble Adaptateur USB 2.0 Header Carte Mère Interne vers Externe - Montable sur Boîtier

Nº de produit : USBPNLAFHD1

Permet de connecter un port USB pouvant être monté sur panneau sur un adaptateur de carte mère.

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR MISCFR COMFFR LAFIFR RUEFR TOPAFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € incluant TVA

Nº: USBPNLAFHD1

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce câble USB de 30 cm vers un port USB monté sur panneau inclut une connexion rectangulaire de carte mère à 5 broches sur une extrémité et un port USB A (femelle) monté sur panneau, à l’autre extrémité. Il offre une manière simple et facile d’accéder au port USB 2.0 sur réceptacle monté sur panneau. Le câble de montage sur panneau USB offre une solution pratique pour connecter des clés USB initialisable ou des porte-clés d’authentification à une connexion USB de carte mère. Ce câble rectangulaire de carte mère USB 5 broches vers USB monté sur panneau bénéficie de la garantie StarTech.com à vie.

Points forts de StarTech.com
  • Se connecte à la carte mère et fournit un port USB A femelle en façade à votre appareil
  • Facile à utiliser et installer
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Applications
  • Fournit un port de montage sur panneau conforme à la norme de l’industrie pour les applications USB.
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Connecteur B IDC (5 broches , carte mère) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 0.3 m [1 ft]
Longueur du produit 0.3 m [1 ft]
Poids du produit 23 g [0.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet Câble USB 30 cm pouvant être installé sur panneau – Câble F/F USB A vers adaptateur carte mère

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis