Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble Micro USB 50 cm - A vers Micro B coudé 90° vers le bas

Nº de produit : USBAUB50CMD

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB mobiles sur de courtes distances tout en maintenant le câble à l'écart

Spécifications techniques
  • 1 connecteur USB A mâle

  • 1 connecteur Micro USB B mâle en angle vers le bas

  • Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s

Plus de Caractéristiques . . .
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

  • Connecteurs moulés avec serre-câble

  • Offre 0.5 m de longueur de câble

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR
Disponible en
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € incluant TVA

Nº: USBAUB50CMD

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble USB vers Micro USB en angle vers le bas USBAUB50CMD de 50 cm offre une connexion haute qualité entre vos appareils mobiles Micro USB 2.0 (smartphones, appareils photo numériques, tablettes, disques durs portables, etc.) et votre ordinateur PC ou Mac® pour les tâches quotidiennes, comme la synchronisation des données et le transfert de fichiers.

Le connecteur Micro USB en angle vers le bas vous permet d'accéder à vos appareils mobiles Micro USB, tout en gardant le câble hors de portée et en évitant le stress exercé sur le port.

La petite longueur de nos câbles Micro USB est idéale pour les connexions d'appareils à proximité, ce qui en fait une solution mobile adaptée comme accessoire pour votre tablette ou ordinateur portable.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble USB vers Micro USB de qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

StarTech.com propose également un câble USB vers Micro USB en angle vers le haut de 50 cm (USBAUB50CMU) aussi pratique que ce câble en angle vers le bas, mais qui vous permet de brancher votre appareil Micro USB dans l'autre sens.

Points forts de StarTech.com
  • Accès libre à votre appareil mobile Micro USB
  • Diminution du stress exercé sur le connecteur de votre appareil mobile
  • Câble léger, portable, adapté comme accessoire d'ordinateur portable ou de tablette
Applications
  • Transférez des données et fournissez une alimentation tout en rechargeant votre appareil Micro USB, sans que le câble ne vous gêne
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 0.5 m [1.6 ft]
Longueur du produit 0.5 m [1.6 ft]
Poids du produit 18 g [0.6 oz]
Style de connecteur Droit à angle vers le bas
Informations d'emballage
Poids brut 24 g [0.8 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble micro USB 50 cm - A vers Micro B en angle vers le bas
Câble Micro USB 1 m - A vers Micro B coudé 90° vers le bas
USBAUB1MD

Câble Micro USB 1 m - A vers Micro B coudé 90° vers le bas

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB tout en maintenant le câble à l'écart

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

Câble Micro USB 2 m - A vers Micro B coudé 90° vers le bas
USBAUB2MD

Câble Micro USB 2 m - A vers Micro B coudé 90° vers le bas

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB sur des distances plus longues tout en maintenant le câble à l'écart

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

Câble Micro USB 50 cm - A vers Micro B coudé 90° vers le haut
USBAUB50CMU

Câble Micro USB 50 cm - A vers Micro B coudé 90° vers le haut

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB mobiles sur de courtes distances tout en maintenant le câble à l'écart

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

Câble Micro USB 1 m - A vers Micro B coudé 90° vers le haut
USBAUB1MU

Câble Micro USB 1 m - A vers Micro B coudé 90° vers le haut

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB tout en maintenant le câble à l'écart

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

Câble Micro USB 2 m - A vers Micro B coudé 90° vers le haut
USBAUB2MU

Câble Micro USB 2 m - A vers Micro B coudé 90° vers le haut

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB sur des distances plus longues tout en maintenant le câble à l'écart

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis